Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
CPI-DC-1515-45
CPI-DC-1515-45
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
1.41
Charge statique max (ft lb)
200.0
Diametre tube (in)
1.5
Charge statique max (Nm)
271.0
Poids (kg)
0.64
Diametre tube (mm)
38.1
max_static_clamp_load_metric
271.0
PublishedDate
1721135619000
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Support coudés
Taille tube
1.50 po
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Aluminum
Gammes de produits
Support Angulaire
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top