Endeffektoren
Destaco’s CPI-DC-2525-45 Series of elbow brackets are designed to connect two 2.50” tubes together.

CPI-DC-6060M-45

DC Winkelarm ermöglichen eine 45° Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 2.36
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 500.0
Gewicht (lb) 2.94
Rohrdurchmesser (mm) 60
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 677.0
max_static_clamp_load_metric 677.0
Gewicht (kg) 1.33
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen Winkelarm
Material Aluminum
PublishedDate 1721136399000
Distributor Group - DE Endeffektoren
Rohr Durchmesser 60 mm
Produktreihe Ellbogen-Winkelstücke
Back to Top