Préhenseurs
Destaco’s CPI-DC-2525-45 Series of elbow brackets are designed to connect two 2.50” tubes together.

CPI-DC-6060M-45

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 2.36
Poids (lb) 2.94
Charge statique max (ft lb) 500.0
Charge statique max (Nm) 677.0
Poids (kg) 1.33
max_static_clamp_load_metric 677.0
Diametre tube (mm) 60
PublishedDate 1721136399000
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gammes de produits Support Angulaire
Fonction de produit Outillage Robotique
Taille tube 60 mm
Type de produit Support coudés
DistributorGroup End Effectors
Matériel Aluminum
Back to Top