Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ED10-100-075-05
CPI-ED10-100-075-05
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
Apple Core (in)
0.75
Rohrdurchmesser (in)
1.00
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200.0
Gewicht (lb)
0.71
Länge (in)
5.23
max_static_clamp_load_metric
271.0
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271.0
Apple Core (mm)
19.0
Gewicht (kg)
0.32
Länge (mm)
132.8
Produkt Typen
Schwenkarm
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Oberflächenbehandlung
silber
Rohr Durchmesser
1,00 in
PublishedDate
1704223800000
Produktreihe
Schwenkarme
Material
Aluminum
Apple Core Size
19
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top