Préhenseurs
EDxx Double-Bolt Ø25mm/1.00" for Ø19.1mm [.75"] Apple Core

CPI-ED10-100-075-05

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Charge statique max (ft lb) 200.0
Embout (in) 0.75
Longueur (in) 5.23
Diametre tube (in) 1.00
Poids (lb) 0.71
Poids (kg) 0.32
Charge statique max (Nm) 271.0
Diametre tube (mm) 25.4
max_static_clamp_load_metric 271.0
Longueur (mm) 132.8
Embout (mm) 19.0
Type de produit Bras pivotant
DistributorGroup End Effectors
Embout 19
Matériel Aluminum
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
terminaison Argenté
Taille tube 1.00 po
PublishedDate 1704223800000
Back to Top