Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ED10-100-075-06
CPI-ED10-100-075-06
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
0.78
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200.0
Apple Core (in)
0.75
Länge (in)
6.2
Rohrdurchmesser (in)
1.00
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
Länge (mm)
157.4
max_static_clamp_load_metric
271.0
Apple Core (mm)
19.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271.0
Gewicht (kg)
0.36
Material
Aluminum
Rohr Durchmesser
1,00 in
Apple Core Size
19
Oberflächenbehandlung
silber
Produktreihe
Schwenkarme
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
PublishedDate
1704224040000
Produkt Typen
Schwenkarm
Back to Top