Endeffektoren
EDxx Double-Bolt Ø25mm/1.00" for Ø19.1mm [.75"] Apple Core

CPI-ED10-100-075-09

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200.0
Apple Core (in) 0.75
Gewicht (lb) 0.99
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Länge (in) 9.15
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271.0
Apple Core (mm) 19.0
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Gewicht (kg) 0.45
Länge (mm) 232.4
max_static_clamp_load_metric 271.0
Material Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Apple Core Size 19
Rohr Durchmesser 1,00 in
Produktreihe Schwenkarme
Produkt Typen Schwenkarm
Distributor Group - DE Endeffektoren
Oberflächenbehandlung silber
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top