Préhenseurs
EDxx Double-Bolt Ø25mm/1.00" for Ø19.1mm [.75"] Apple Core

CPI-ED10-100-075-09

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.99
Charge statique max (ft lb) 200.0
Embout (in) 0.75
Longueur (in) 9.15
Diametre tube (in) 1.00
Longueur (mm) 232.4
Diametre tube (mm) 25.4
max_static_clamp_load_metric 271.0
Charge statique max (Nm) 271.0
Embout (mm) 19.0
Poids (kg) 0.45
Embout 19
Matériel Aluminum
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
DistributorGroup End Effectors
Taille tube 1.00 po
Fonction de produit Outillage Robotique
terminaison Argenté
Type de produit Bras pivotant
Back to Top