Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ED10-100-075-13
CPI-ED10-100-075-13
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
1.00
Gewicht (lb)
1.27
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200.0
Länge (in)
13.12
Apple Core (in)
0.75
max_static_clamp_load_metric
271.0
Gewicht (kg)
0.58
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271.0
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
Apple Core (mm)
19.0
Länge (mm)
338.2
Rohr Durchmesser
1,00 in
Apple Core Size
19
Produktreihe
Schwenkarme
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Schwenkarm
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Oberflächenbehandlung
silber
Back to Top