Préhenseurs
EDxx Double-Bolt Ø25mm/1.00" for Ø19.1mm [.75"] Apple Core

CPI-ED10-100-075-13

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Charge statique max (ft lb) 200.0
Poids (lb) 1.27
Embout (in) 0.75
Longueur (in) 13.12
Diametre tube (in) 1.00
max_static_clamp_load_metric 271.0
Poids (kg) 0.58
Longueur (mm) 338.2
Diametre tube (mm) 25.4
Embout (mm) 19.0
Charge statique max (Nm) 271.0
DistributorGroup End Effectors
Type de produit Bras pivotant
Fonction de produit Outillage Robotique
Taille tube 1.00 po
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Matériel Aluminum
terminaison Argenté
Embout 19
Distributor Group - FR Prehenseurs
Back to Top