Endeffektoren
EDxx Double-Bolt Ø25mm/1.00" for Ø19.1mm [.75"] Apple Core

CPI-ED10-100-075-15

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 15.11
Apple Core (in) 0.75
Gewicht (lb) 1.41
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200.0
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Gewicht (kg) 0.64
Länge (mm) 383.8
Apple Core (mm) 19.0
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
max_static_clamp_load_metric 271.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271.0
Rohr Durchmesser 1,00 in
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produkt Typen Schwenkarm
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe Schwenkarme
Oberflächenbehandlung silber
Produktfunktion Robotertooling
Material Aluminum
Apple Core Size 19
Back to Top