Préhenseurs
EDxx Double-Bolt Ø25mm/1.00" for Ø19.1mm [.75"] Apple Core

CPI-ED10-100-075-15

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Embout (in) 0.75
Poids (lb) 1.41
Diametre tube (in) 1.00
Longueur (in) 15.11
Charge statique max (ft lb) 200.0
Embout (mm) 19.0
max_static_clamp_load_metric 271.0
Poids (kg) 0.64
Charge statique max (Nm) 271.0
Diametre tube (mm) 25.4
Longueur (mm) 383.8
Embout 19
terminaison Argenté
Matériel Aluminum
Distributor Group - FR Prehenseurs
Taille tube 1.00 po
Fonction de produit Outillage Robotique
Type de produit Bras pivotant
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
DistributorGroup End Effectors
Back to Top