Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ED10-100-100-05
CPI-ED10-100-100-05
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
Rohrkombination (in)
1.00 / 1.00
Gewicht (lb)
0.74
Länge (in)
5.31
Rohrdurchmesser (in)
1.00
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
Länge (mm)
134.9
Gewicht (kg)
0.34
Rohrkombination (mm)
25.4 / 25.4
Rohr Durchmesser
1,00 in / 1,00 in
DistributorGroup
End Effectors
Material
Aluminum
Produktreihe
Schwenkarme
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Schwenkarm
Produktfunktion
Robotertooling
Oberflächenbehandlung
silber
Back to Top