Endeffektoren
EDxx Double-Bolt Ø25mm/1.00" to Ø25mm/1.00"

CPI-ED10-100-100-07

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 7.25
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Gewicht (lb) 0.88
Rohrkombination (in) 1.00 / 1.00
Gewicht (kg) 0.4
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Rohrkombination (mm) 25.4 / 25.4
Länge (mm) 184.2
Rohr Durchmesser 1,00 in / 1,00 in
Oberflächenbehandlung silber
Produkt Typen Schwenkarm
Distributor Group - DE Endeffektoren
Material Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Produktfunktion Robotertooling
Produktreihe Schwenkarme
Back to Top