CPI-ED10-100-100-07
CPI-ED10-100-100-07
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
Longueur (in)
7.25
Combinaison de tubes (in)
1.00 / 1.00
Poids (lb)
0.88
Diametre tube (in)
1.00
Poids (kg)
0.4
Combinaison de tubes (mm)
25.4 / 25.4
Longueur (mm)
184.2
Diametre tube (mm)
25.4
Matériel
Aluminum
Type de produit
Bras pivotant
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
terminaison
Argenté
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
1.00 po / 1.00 po
Back to Top