Endeffektoren
EDxx Double-Bolt Ø25mm/1.00" to Ø25mm/1.00"

CPI-ED10-100-100-09

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrkombination (in) 1.00 / 1.00
Gewicht (lb) 1.02
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Länge (in) 9.22
Rohrkombination (mm) 25.4 / 25.4
Gewicht (kg) 0.146
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Länge (mm) 234.1
Distributor Group - DE Endeffektoren
Rohr Durchmesser 1,00 in / 1,00 in
Oberflächenbehandlung silber
DistributorGroup End Effectors
Material Aluminum
Produktreihe Schwenkarme
Produkt Typen Schwenkarm
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top