Endeffektoren
EDxx Double-Bolt Ø25mm/1.00" to Ø25mm/1.00"

CPI-ED10-100-100-10

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrkombination (in) 1.00 / 1.00
Länge (in) 10.2
Gewicht (lb) 1.09
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Gewicht (kg) 0.49
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Rohrkombination (mm) 25.4 / 25.4
Länge (mm) 259.2
Produktfunktion Robotertooling
Produkt Typen Schwenkarm
PublishedDate 1704223800000
Rohr Durchmesser 1,00 in / 1,00 in
Oberflächenbehandlung silber
DistributorGroup End Effectors
Material Aluminum
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe Schwenkarme
Back to Top