Endeffektoren
EDxx Double-Bolt Ø25mm/1.00" to Ø25mm/1.00"

CPI-ED10-100-100-12

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 12.19
Gewicht (lb) 1.22
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Rohrkombination (in) 1.00 / 1.00
Gewicht (kg) 0.56
Länge (mm) 309.5
Rohrkombination (mm) 25.4 / 25.4
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Produktreihe Schwenkarme
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - DE Endeffektoren
Material Aluminum
Rohr Durchmesser 1,00 in / 1,00 in
Oberflächenbehandlung silber
Produktfunktion Robotertooling
PublishedDate 1704223800000
Produkt Typen Schwenkarm
Back to Top