Préhenseurs
EDxx Double-Bolt Ø25mm/1.00" to Ø25mm/1.00"

CPI-ED10-100-100-12

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Combinaison de tubes (in) 1.00 / 1.00
Poids (lb) 1.22
Diametre tube (in) 1.00
Longueur (in) 12.19
Combinaison de tubes (mm) 25.4 / 25.4
Poids (kg) 0.56
Longueur (mm) 309.5
Diametre tube (mm) 25.4
Type de produit Bras pivotant
terminaison Argenté
Taille tube 1.00 po / 1.00 po
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Matériel Aluminum
Fonction de produit Outillage Robotique
Distributor Group - FR Prehenseurs
PublishedDate 1704223800000
DistributorGroup End Effectors
Back to Top