Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ED10-100-100-14
CPI-ED10-100-100-14
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
Rohrkombination (in)
1.00 / 1.00
Länge (in)
14.7
Gewicht (lb)
1.36
Rohrdurchmesser (in)
1.00
Gewicht (kg)
0.62
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
Rohrkombination (mm)
25.4 / 25.4
Länge (mm)
360.0
Oberflächenbehandlung
silber
Produkt Typen
Schwenkarm
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
PublishedDate
1704223800000
Material
Aluminum
Rohr Durchmesser
1,00 in / 1,00 in
Produktreihe
Schwenkarme
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top