CPI-ED10-100-100-14
CPI-ED10-100-100-14
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
Diametre tube (in)
1.00
Longueur (in)
14.7
Poids (lb)
1.36
Combinaison de tubes (in)
1.00 / 1.00
Longueur (mm)
360.0
Combinaison de tubes (mm)
25.4 / 25.4
Poids (kg)
0.62
Diametre tube (mm)
25.4
Taille tube
1.00 po / 1.00 po
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1704223800000
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
terminaison
Argenté
Type de produit
Bras pivotant
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Matériel
Aluminum
Back to Top