Endeffektoren
EDxx Double-Bolt Ø25mm/1.00" to Ø25mm/1.00"

CPI-ED10-100-100-15

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 1.43
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Länge (in) 15.17
Rohrkombination (in) 1.00 / 1.00
Länge (mm) 385.3
Rohrkombination (mm) 25.4 / 25.4
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Gewicht (kg) 0.65
Rohr Durchmesser 1,00 in / 1,00 in
Material Aluminum
Produktfunktion Robotertooling
Produkt Typen Schwenkarm
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Oberflächenbehandlung silber
Produktreihe Schwenkarme
Back to Top