CPI-ED10-100-100-15
CPI-ED10-100-100-15
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
Combinaison de tubes (in)
1.00 / 1.00
Longueur (in)
15.17
Poids (lb)
1.43
Diametre tube (in)
1.00
Combinaison de tubes (mm)
25.4 / 25.4
Poids (kg)
0.65
Longueur (mm)
385.3
Diametre tube (mm)
25.4
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Bras pivotant
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Aluminum
Taille tube
1.00 po / 1.00 po
terminaison
Argenté
Back to Top