Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ED10-150-075-06
CPI-ED10-150-075-06
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
1.5
Apple Core (in)
0.75
Länge (in)
6.26
Gewicht (lb)
0.83
Apple Core (mm)
19.0
Rohrdurchmesser (mm)
38.1
Gewicht (kg)
0.38
Länge (mm)
159.0
Rohr Durchmesser
1,50 in
Produktreihe
Schwenkarme
DistributorGroup
End Effectors
Material
Aluminum
Produkt Typen
Schwenkarm
Oberflächenbehandlung
silber
Apple Core Size
19
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top