Préhenseurs
EDxx Double-Bolt Ø40mm/1.50" for Ø19.1mm [.75"] Apple Core

CPI-ED10-150-075-06

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.83
Longueur (in) 6.26
Diametre tube (in) 1.5
Embout (in) 0.75
Embout (mm) 19.0
Poids (kg) 0.38
Diametre tube (mm) 38.1
Longueur (mm) 159.0
terminaison Argenté
DistributorGroup End Effectors
Fonction de produit Outillage Robotique
Taille tube 1.50 po
Embout 19
Type de produit Bras pivotant
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Distributor Group - FR Prehenseurs
Matériel Aluminum
Back to Top