Endeffektoren
EDxx Double-Bolt Ø40mm/1.50" for Ø19.1mm [.75"] Apple Core

CPI-ED10-150-075-08

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.97
Apple Core (in) 0.75
Rohrdurchmesser (in) 1.5
Länge (in) 8.21
Apple Core (mm) 19.0
Länge (mm) 208.5
Rohrdurchmesser (mm) 38.1
Gewicht (kg) 0.44
Rohr Durchmesser 1,50 in
Produktfunktion Robotertooling
Produkt Typen Schwenkarm
Apple Core Size 19
Distributor Group - DE Endeffektoren
Material Aluminum
Oberflächenbehandlung silber
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe Schwenkarme
Back to Top