Préhenseurs
EDxx Double-Bolt Ø40mm/1.50" for Ø19.1mm [.75"] Apple Core

CPI-ED10-150-075-08

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.97
Embout (in) 0.75
Diametre tube (in) 1.5
Longueur (in) 8.21
Poids (kg) 0.44
Diametre tube (mm) 38.1
Embout (mm) 19.0
Longueur (mm) 208.5
Fonction de produit Outillage Robotique
Distributor Group - FR Prehenseurs
terminaison Argenté
Taille tube 1.50 po
DistributorGroup End Effectors
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Embout 19
Matériel Aluminum
Type de produit Bras pivotant
Back to Top