Endeffektoren
EDxx Double-Bolt Ø25mm/1.00" for Ø19.1mm [.75"] Apple Core

CPI-ED25-25-19-200

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 8.06
Gewicht (lb) 0.92
Rohrdurchmesser (in) 0.98
Apple Core (in) 0.75
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271.0
Gewicht (kg) 0.42
Rohrdurchmesser (mm) 25
Apple Core (mm) 19.0
max_static_clamp_load_metric 271.0
Länge (mm) 204.8
Produktreihe Schwenkarme
Material Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen Schwenkarm
Distributor Group - DE Endeffektoren
Oberflächenbehandlung blau
Produktfunktion Robotertooling
Rohr Durchmesser 25 mm
Apple Core Size 19
Back to Top