Préhenseurs
EDxx Double-Bolt Ø25mm/1.00" for Ø19.1mm [.75"] Apple Core

CPI-ED25-25-19-200

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.92
Embout (in) 0.75
Longueur (in) 8.06
Charge statique max (ft lb) 200.0
Diametre tube (in) 0.98
Longueur (mm) 204.8
Poids (kg) 0.42
Diametre tube (mm) 25
max_static_clamp_load_metric 271.0
Charge statique max (Nm) 271.0
Embout (mm) 19.0
Type de produit Bras pivotant
terminaison Bleu
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Taille tube 25 mm
Embout 19
Distributor Group - FR Prehenseurs
Matériel Aluminum
Fonction de produit Outillage Robotique
DistributorGroup End Effectors
Back to Top