Endeffektoren
EDxx Double-Bolt Ø25mm/1.00" to Ø25mm/1.00"

CPI-ED25-25-25-100

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.67
Rohrkombination (in) 0.98 / 0.98
Länge (in) 4.31
Rohrdurchmesser (in) 0.98
Gewicht (kg) 0.3
Rohrkombination (mm) 25 / 25
Rohrdurchmesser (mm) 25
Länge (mm) 109.6
283-COUNTRY_OF_ORIGIN US
Rohr Durchmesser 25 mm / 25 mm
Produktreihe Schwenkarme
Material Aluminum
Oberflächenbehandlung blau
283-HTS_TARIFF_CODE 84662098
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen Schwenkarm
Back to Top