Préhenseurs
EDxx Double-Bolt Ø25mm/1.00" to Ø25mm/1.00"

CPI-ED25-25-25-100

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 4.31
Poids (lb) 0.67
Diametre tube (in) 0.98
Combinaison de tubes (in) 0.98 / 0.98
Diametre tube (mm) 25
Poids (kg) 0.3
Combinaison de tubes (mm) 25 / 25
Longueur (mm) 109.6
Fonction de produit Outillage Robotique
Matériel Aluminum
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Taille tube 25 mm / 25 mm
283-HTS_TARIFF_CODE 84662098
terminaison Bleu
Type de produit Bras pivotant
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
283-COUNTRY_OF_ORIGIN US
Back to Top