Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ED25-25-25-200
CPI-ED25-25-25-200
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
0.95
Rohrdurchmesser (in)
0.98
Rohrkombination (in)
0.98 / 0.98
Länge (in)
8.13
Rohrdurchmesser (mm)
25
Gewicht (kg)
0.43
Rohrkombination (mm)
25 / 25
Länge (mm)
206.6
Material
Aluminum
Rohr Durchmesser
25 mm / 25 mm
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Schwenkarme
Produktfunktion
Robotertooling
Oberflächenbehandlung
blau
Produkt Typen
Schwenkarm
Back to Top