CPI-ED25-25-25-200
CPI-ED25-25-25-200
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
Diametre tube (in)
0.98
Poids (lb)
0.95
Combinaison de tubes (in)
0.98 / 0.98
Longueur (in)
8.13
Longueur (mm)
206.6
Poids (kg)
0.43
Diametre tube (mm)
25
Combinaison de tubes (mm)
25 / 25
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
terminaison
Bleu
Type de produit
Bras pivotant
Taille tube
25 mm / 25 mm
Matériel
Aluminum
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top