Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ED25-25-25-250
CPI-ED25-25-25-250
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
Länge (in)
10.08
Rohrkombination (in)
0.98 / 0.98
Rohrdurchmesser (in)
0.98
Gewicht (lb)
0.49
Rohrkombination (mm)
25 / 25
Gewicht (kg)
0.49
Rohrdurchmesser (mm)
25
Länge (mm)
255.9
Produktreihe
Schwenkarme
Rohr Durchmesser
25 mm / 25 mm
Oberflächenbehandlung
blau
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Schwenkarm
Material
Aluminum
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top