CPI-ED25-25-25-250
CPI-ED25-25-25-250
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
Combinaison de tubes (in)
0.98 / 0.98
Longueur (in)
10.08
Poids (lb)
0.49
Diametre tube (in)
0.98
Poids (kg)
0.49
Longueur (mm)
255.9
Combinaison de tubes (mm)
25 / 25
Diametre tube (mm)
25
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Aluminum
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
DistributorGroup
End Effectors
terminaison
Bleu
Type de produit
Bras pivotant
Taille tube
25 mm / 25 mm
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top