Endeffektoren
EDxx Double-Bolt Ø25mm/1.00" to Ø25mm/1.00"

CPI-ED25-25-25-350

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 0.98
Gewicht (lb) 1.36
Länge (in) 13.97
Rohrkombination (in) 0.98 / 0.98
Gewicht (kg) 0.62
Länge (mm) 355
Rohrdurchmesser (mm) 25
Rohrkombination (mm) 25 / 25
Material Aluminum
Produktfunktion Robotertooling
Produkt Typen Schwenkarm
Produktreihe Schwenkarme
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - DE Endeffektoren
Rohr Durchmesser 25 mm / 25 mm
Oberflächenbehandlung blau
Back to Top