Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ED25-40-19-150
CPI-ED25-40-19-150
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
Länge (in)
6.19
Rohrdurchmesser (in)
1.57
Apple Core (in)
0.75
Gewicht (lb)
0.83
Rohrdurchmesser (mm)
40
Apple Core (mm)
19.0
Länge (mm)
157.3
Gewicht (kg)
0.38
283-HTS_TARIFF_CODE
84662098
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
40 mm
Apple Core Size
19
Produkt Typen
Schwenkarm
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
Oberflächenbehandlung
blau
Produktreihe
Schwenkarme
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top