Préhenseurs
EDxx Double-Bolt Ø40mm/1.50" for Ø19.1mm [.75"] Apple Core

CPI-ED25-40-19-150

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 6.19
Embout (in) 0.75
Diametre tube (in) 1.57
Poids (lb) 0.83
Diametre tube (mm) 40
Poids (kg) 0.38
Longueur (mm) 157.3
Embout (mm) 19.0
terminaison Bleu
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Embout 19
Fonction de produit Outillage Robotique
DistributorGroup End Effectors
283-HTS_TARIFF_CODE 84662098
Type de produit Bras pivotant
Distributor Group - FR Prehenseurs
Matériel Aluminum
Taille tube 40 mm
Back to Top