Endeffektoren
EDxx Double-Bolt Ø40mm/1.50" for Ø19.1mm [.75"] Apple Core

CPI-ED25-40-19-200

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 8.11
Apple Core (in) 0.75
Gewicht (lb) 0.97
Rohrdurchmesser (in) 1.57
Gewicht (kg) 0.44
Länge (mm) 206.0
Apple Core (mm) 19.0
Rohrdurchmesser (mm) 40
Rohr Durchmesser 40 mm
DistributorGroup End Effectors
Apple Core Size 19
Produktreihe Schwenkarme
283-COUNTRY_OF_ORIGIN GB
Produktfunktion Robotertooling
Material Aluminum
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
Oberflächenbehandlung blau
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produkt Typen Schwenkarm
Back to Top