Préhenseurs
EDxx Double-Bolt Ø40mm/1.50" for Ø19.1mm [.75"] Apple Core

CPI-ED25-40-19-200

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Embout (in) 0.75
Longueur (in) 8.11
Poids (lb) 0.97
Diametre tube (in) 1.57
Embout (mm) 19.0
Diametre tube (mm) 40
Poids (kg) 0.44
Longueur (mm) 206.0
terminaison Bleu
Taille tube 40 mm
Embout 19
Matériel Aluminum
Fonction de produit Outillage Robotique
DistributorGroup End Effectors
283-COUNTRY_OF_ORIGIN GB
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Type de produit Bras pivotant
Back to Top