Endeffektoren
EDxx Double-Bolt Ø40mm/1.50" for Ø19.1mm [.75"] Apple Core

CPI-ED25-40-19-250

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.57
Apple Core (in) 0.75
Länge (in) 10.05
Gewicht (lb) 1.1
Länge (mm) 255.3
Gewicht (kg) 0.5
Rohrdurchmesser (mm) 40
Apple Core (mm) 19.0
Produktfunktion Robotertooling
Material Aluminum
Rohr Durchmesser 40 mm
Apple Core Size 19
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Oberflächenbehandlung blau
Produkt Typen Schwenkarm
Produktreihe Schwenkarme
Back to Top