Préhenseurs
EDxx Double-Bolt Ø40mm/1.50" for Ø19.1mm [.75"] Apple Core

CPI-ED25-40-19-250

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 10.05
Diametre tube (in) 1.57
Embout (in) 0.75
Poids (lb) 1.1
Poids (kg) 0.5
Longueur (mm) 255.3
Embout (mm) 19.0
Diametre tube (mm) 40
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
DistributorGroup End Effectors
Matériel Aluminum
Fonction de produit Outillage Robotique
Distributor Group - FR Prehenseurs
terminaison Bleu
Type de produit Bras pivotant
Embout 19
Taille tube 40 mm
Back to Top