Endeffektoren
Destaco’s CPI-ES10-075 Series of single end extensions for apple core are designed for 1.00” rod extensions and 0.75” apple cores.

CPI-ES10-075-03

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Apple Core (in) 0.75
Gewicht (lb) 0.38
Länge (in) 3.0
Länge (mm) 76.2
Apple Core (mm) 19.0
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Gewicht (kg) 0.17
Apple Core Size 19
Oberflächenbehandlung silber
Material Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Produktfunktion Robotertooling
Rohr Durchmesser 1,00 in
Produkt Typen Schwenkarmverlängerung
Distributor Group - DE Endeffektoren
PublishedDate 1721136519000
Back to Top