Préhenseurs
Destaco’s CPI-ES10-075 Series of single end extensions for apple core are designed for 1.00” rod extensions and 0.75” apple cores.

CPI-ES10-075-03

Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.38
Embout (in) 0.75
Diametre tube (in) 1.00
Longueur (in) 3.0
Poids (kg) 0.17
Diametre tube (mm) 25.4
Longueur (mm) 76.2
Embout (mm) 19.0
Matériel Aluminum
Taille tube 1.00 po
Type de produit Prolongateur unilatéral
terminaison Argenté
PublishedDate 1721136519000
Gammes de produits Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Embout 19
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
DistributorGroup End Effectors
Back to Top