Endeffektoren
Destaco’s CPI-ES10-075 Series of single end extensions for apple core are designed for 1.00” rod extensions and 0.75” apple cores.

CPI-ES10-075-08

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.72
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Länge (in) 8.0
Apple Core (in) 0.75
Apple Core (mm) 19.0
Länge (mm) 203.2
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Gewicht (kg) 0.33
Rohr Durchmesser 1,00 in
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Produkt Typen Schwenkarmverlängerung
Apple Core Size 19
Oberflächenbehandlung silber
PublishedDate 1721137375000
Distributor Group - DE Endeffektoren
Material Aluminum
Back to Top