CPI-ES10-075-08
CPI-ES10-075-08
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
8.0
Diametre tube (in)
1.00
Embout (in)
0.75
Poids (lb)
0.72
Diametre tube (mm)
25.4
Embout (mm)
19.0
Longueur (mm)
203.2
Poids (kg)
0.33
Matériel
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
1.00 po
Embout
19
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
PublishedDate
1721137375000
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Prolongateur unilatéral
terminaison
Argenté
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top