Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ES10-075-09
CPI-ES10-075-09
ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
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
0.78
Rohrdurchmesser (in)
1.00
Apple Core (in)
0.75
Länge (in)
9.0
Gewicht (kg)
0.35
Apple Core (mm)
19.0
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
Länge (mm)
228.6
Produkt Typen
Schwenkarmverlängerung
PublishedDate
1721137459000
Produktreihe
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Apple Core Size
19
Material
Aluminum
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
1,00 in
Oberflächenbehandlung
silber
Back to Top