CPI-ES10-075-09
CPI-ES10-075-09
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
Embout (in)
0.75
Longueur (in)
9.0
Diametre tube (in)
1.00
Poids (lb)
0.78
Diametre tube (mm)
25.4
Poids (kg)
0.35
Embout (mm)
19.0
Longueur (mm)
228.6
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
Embout
19
PublishedDate
1721137459000
terminaison
Argenté
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Taille tube
1.00 po
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top