Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-ES10-075-12
CPI-ES10-075-12
ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
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
1.00
Apple Core (in)
0.75
Gewicht (lb)
0.99
Länge (in)
12.0
Apple Core (mm)
19.0
Länge (mm)
304.8
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
Gewicht (kg)
0.45
Material
Aluminum
Rohr Durchmesser
1,00 in
Oberflächenbehandlung
silber
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Apple Core Size
19
Produktreihe
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
PublishedDate
1721137870000
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Schwenkarmverlängerung
Back to Top