CPI-ES10-075-12
CPI-ES10-075-12
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
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
1.00
Embout (in)
0.75
Longueur (in)
12.0
Poids (lb)
0.99
Poids (kg)
0.45
Longueur (mm)
304.8
Embout (mm)
19.0
Diametre tube (mm)
25.4
Matériel
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
1.00 po
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Embout
19
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
PublishedDate
1721137870000
terminaison
Argenté
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top